Dieses All-in-One-Set umfasst die Awaken G110 1,75-gpm-Multifunktionshandbrause, eine 36-Zoll-Schiebestange und einen 60-Zoll-Metallschlauch. Die fortschrittliche Sprühleistung liefert vier verschiedene Sprühstrahlen – breite Abdeckung, intensive Durchnässung, gezielte Massage oder Sprühstrahl mit reduziertem Durchfluss – mit einer sanften Drehung einer Daumenlasche. Das ergonomische Design sorgt für höchsten Komfort und Benutzerfreundlichkeit bei idealer Balance und optimalem Gewicht in der Hand. Das kunstvoll geformte Sprayface offenbart einfache, architektonische Formen, die moderne und minimalistische Bäder ergänzen.
Merkmale
- Die Awaken-Handbrause zeichnet sich durch ein modernes Design aus
- Drei Sprühfunktionen und ADA-konforme kraftschlüssige Abschaltung
- Die Daumenlasche ermöglicht einen reibungslosen Übergang zwischen den Sprühstößen
- MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die Mineralablagerungen widersteht
- 36" (914 mm) Metallschiebestange
Material
- KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig
- Premium-Gleitstange und Brauseschlauch aus Metall
Wassereinsparung und Rabatte
- Dieses Produkt kann dazu beitragen, dass ein Gebäude Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System erhält
Installation
- Verstellbare Montagehalterungen bieten Flexibilität bei Wandmontageinstallationen