Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-CB-CLC1526FS 15" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
Kohler

K-CB-CLC1526FS 15" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges

Google-Übersetzung,

Mit verspiegelten Oberflächen innen und außen hilft Ihnen dieser rahmenlose 15-Zoll-Medizinschrank dabei, sich von Ihrer besten Seite zu zeigen. Der Spiegel an der Vordertür verfügt über eine abgeschrägte Kante für mehr Stil. Im Inneren bieten verstellbare Glasböden Platz für Ihre Toilettenartikel.

MERKMALE

  • Eloxierte Aluminiumkonstruktion mit langlebiger, rostfreier und splitterfreier Oberfläche.
  • Zwei verstellbare Einlegeböden aus gehärtetem Glas.
  • Vollflächig verspiegelte Tür mit abgeschrägten Kanten.
  • Verspiegelter Innenraum.
  • In zwei Richtungen verstellbare Scharniere mit 108-Grad-Öffnungsmöglichkeit für einfachen Zugang zum Schrank.
  • Kann mit Links- oder Rechtsschwenk eingebaut werden.
  • Inklusive Montagematerial für Aufputz- oder Einbaumontage.
  • Inklusive Seitenspiegelsatz für die Oberflächenmontage.

Material

  • Eloxiertes Aluminium.

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    H 26", W 15" D 4-13/16"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-CB-CLC1526FS
  • ProduktfamilieMedicine Cabinets
  • ProduktgruppeMedicine Cabinet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
  • Klassifizierung41 53 13
  • Format2014TitelStorage Cabinets
  • OmniClassNummer23-25 53 11 13 11
  • OmniClassTitelMedicine Cabinets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit