Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-PLS15611-X4 Coralais® shower valve trim with lever handle and red/blue indexing, less showerhead, project pack
Kohler

K-PLS15611-X4 Coralais® shower valve trim with lever handle and red/blue indexing, less showerhead, project pack

Google-Übersetzung,

Schlichtes, unauffälliges Design ist das Markenzeichen von Coralais Armaturen und Accessoires. Diese Duscharmatur umfasst einen Brausearm mit Flansch und einen Einhebelgriff mit rot/blauer Temperaturanzeige. Kombinieren Sie diese Innengarnitur mit einem Rite-Temp-Druckausgleichsventil, das Ihre gewünschte Wassertemperatur bei Druckschwankungen aufrechterhält.

MERKMALE

  • Projektpaket: Geliefert 12 pro Karton.
  • Inklusive Frontplatte mit Griff, Brausearm und Flansch.
  • Ein Griff steuert sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellungen.
  • Lieferung mit ADA-konformem Metallhebelgriff.
  • Frontplatte mit roter und blauer Temperaturindizierung.
  • Zur Verwendung mit allen KOHLER-Duschköpfen (separat erhältlich).
  • Ergänzt die Armaturen- und Zubehörkollektionen von Coralais.

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriff sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Das Trimmset erfordert ein Ventil, um die Installation abzuschließen (separat erhältlich).

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-PLS15611-X4
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeCoralais®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.5
  • Breite (Inches)6.5
  • Tiefe (Inches)4.37
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit