Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-R21415 Tyne® Pull-down kitchen faucet
Kohler

K-R21415 Tyne® Pull-down kitchen faucet

Google-Übersetzung,

Mit klaren Linien ist die Küchenarmatur Tyne™ eine schöne einfache Ergänzung für fast jede Einrichtung. Der hochgewölbte Auslauf reinigt mühelos Töpfe und Pfannen, während der herunterziehbare Sprühkopf mit Sweep®-Spray einen breiten, kraftvollen Strahl liefert und die Küchenreinigung vereinfacht. Vormontierte Versorgungsschläuche und Schnellkupplungen erleichtern die Installation.

Merkmale

  • Der herunterziehbare Zwei-Funktions-Sprühkopf mit Touch-Steuerung ermöglicht das Umschalten von Strahl- auf Sweep®-Sprühstrahl.
  • Sweep® Spray verfügt über speziell abgewinkelte Düsen, die einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl bilden, um Ihr Geschirr und Spülbecken sauber zu fegen.
  • DockNetik®, ein magnetisches Andocksystem im Auslauf, gleitet sanft und arretiert den Sprühkopf sicher an seinem Platz.
  • Das Keramikscheibenventil übertrifft die Industriestandards für Langlebigkeit und gewährleistet eine lebenslange Leistung.
  • Der leichte, leise Nylonschlauch und das Kugelgelenk der ProMotion™-Technologie machen den herunterziehbaren Sprühkopf einfacher und bequemer zu bedienen.
  • Die Master Clean™ Spritzfläche verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht.
  • Hochgewölbter Schwenkauslauf bietet hervorragenden Freiraum zum Befüllen von Krügen und Reinigen.
  • Der Einhebelgriff ist einfach zu bedienen und erleichtert das Einstellen der Wassertemperatur.
  • 1,5 gpm (Gallonen pro Minute) maximale Durchflussrate bei 60 psi.

Material

  • Hochwertige Metallkonstruktion.
  • KOHLER-Oberflächen mit Scratch Shield™-Technologie halten auch dem härtesten täglichen Einsatz stand.

Installation

  • Installation mit 1- oder 3-Loch-Spüle (Rosettenplatte enthalten).
  • Flexible Zuleitungen und Schnellkupplungen erleichtern die Installation.
  • Längerer Schaft funktioniert mit Arbeitsplatten von 1/2" - 2-1/2" Dicke und ist einfach zu installieren.
  • Inklusive montiertem Wasserhahn, Versorgungsleitungen und Deckplatte.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R21415
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeTyne™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)15.75
  • Breite (Inches)10
  • Tiefe (Inches)9.12
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit