Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Daisyfield® Multifunction 1.75 gpm showerhead
Daisyfield® Multifunction 1.75 gpm showerhead
    Kohler

    Daisyfield® Multifunction 1.75 gpm showerhead

    Google-Übersetzung,

    Ihr individuelles Duscherlebnis ist mit dem Daisyfield-Duschkopf mit fünf Strahlarten nur eine Berührung entfernt. Wechseln Sie zwischen drei einzigartigen Sprüheinstellungen, zwei Kombinationssprays und einer Pausenfunktion durch einfaches Drücken eines Hebels. Egal, ob Sie eine sanfte, entspannende Spülung, eine kraftvolle Wassermassage oder einen vollflächigen Spray wünschen, das Daisyfield bietet Ihr bevorzugtes Erlebnis. Die praktische Pause-Einstellung spart Wasser beim Aufschäumen.

    Merkmale

    • Der fortschrittliche Sprühmotor bietet fünf Sprüherlebnisse: vollständige Abdeckung, intensive Spülung und kraftvolle Massage, zwei Kombinationssprays und eine Pausenfunktion
    • Das Full-Coverage-Spray erzeugt ein umfassendes Spray, das sich ideal für den täglichen Gebrauch eignet
    • Der kraftvolle Massagestrahl ist ein fokussierter Strahl, der gezielt auf Muskelkater abzielt oder als Mehrzweckstrahl zum Abspülen von Kindern, Haustieren und Ihrer Dusche verwendet werden kann
    • Die intensive Spülung liefert einen kräftigen Sprühstrahl, der sich ideal zum gründlichen Ausspülen der Seife aus dem Haar eignet
    • Kombinationsspray aus kraftvoller Massage und vollständiger Abdeckung liefert einen warmen, gezielten Strahl kombiniert mit einem vollen Strahl
    • Kombinationsspray aus intensiver Spülung und vollständiger Deckkraft ergibt ein kraftvolles, umfassendes Spray, ideal für den täglichen Gebrauch
    • Die Pausenfunktion unterbricht den Wasserfluss vorübergehend, um beim Einschäumen, Rasieren oder Shampoonieren Wasser zu sparen
    • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die Mineralablagerungen widersteht
    • Die einfache Daumenlasche sorgt für einen reibungslosen Übergang zwischen den Sprays
    • 1,75 gpm (6,6 lpm) maximale Durchflussrate bei 45 psi (3,1 bar)
    • Im Lieferumfang enthalten: Duschkopf

    Material

    • Hochwertige Materialkonstruktion für Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
    • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

    Wassereinsparung und Rabatte

    • Dieses Produkt kann dazu beitragen, dass ein Gebäude Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System erhält

    Installation

    • 1/2" - 14 NPT-Anschluss
    • Installation ohne Werkzeug – Installation in wenigen Minuten
    • Duscharm und Flansch sind separat erhältlich

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-R24547
    • ProduktfamilieShowerhead
    • ProduktgruppeDaisyfield®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.46
    • Breite (Inches)4.92
    • Tiefe (Inches)4.92
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • ETIM-CodeEG017640
    • ETIM-NameSanitary showers
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 42 23
    • Format2014TitelCommercial Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit