Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Florez™ Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Florez™ Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Google-Übersetzung,

Durch die Kombination eines modernen Profils mit klassischen dekorativen Details bietet dieser weit verbreitete Waschbeckenhahn von Florez eine makellose Mischung aus Eleganz und Kunstfertigkeit in Ihrem Badezimmer. Es ergänzt viele Badezimmerdesigns und passt zu anderen Produkten der Florez-Badezimmerkollektion. Mit KOHLER® finden Sie ganz einfach die Designlösung, die zu Ihnen passt.

Merkmale

  • Zwei Hebelgriffe ermöglichen eine separate Steuerung von heißem und kaltem Wasser
  • KOHLER®-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung
  • 1,2 gpm (4,5 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
  • Im Lieferumfang enthalten: montierter Wasserhahn, Clicker-Ablauf
  • Passt zu anderen Produkten der Florez-Kollektion
  • Dieses Produkt kann dazu beitragen, dass ein Gebäude Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System erhält

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion für Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
  • Ausgewählte KOHLER-Oberflächen sind mit der ScratchShield®-Technologie ausgestattet, die selbst der härtesten täglichen Beanspruchung standhält
  • Die Spot Repel®-Beschichtung ist resistent gegen Fingerabdrücke, Flecken und Wasserflecken (nur die Ausführungen „Brushed Nickel“ und „Matt Black“).

Installation

  • Für 8" – 16" (203 – 406 mm) Mittenabstände
  • Weit verbreitet
  • Vereinfachte Wasserhahninstallation; Für die Montage der Hardware sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R27819-4D
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeFlorez™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)7.29
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)5.3
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit