Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Windet® 3-in-1 combo shower kit with shower rail, 1.75 gpm
Kohler

Windet® 3-in-1 combo shower kit with shower rail, 1.75 gpm

Google-Übersetzung,

Ist es an der Zeit, Ihr Duscherlebnis neu zu gestalten? Im Gegensatz zu allen anderen Schienensystemen auf dem Markt lässt sich das 3-in-1-Kombi-Duschset von Windet problemlos an Ihrem vorhandenen Duscharm installieren und ermöglicht so ein müheloses DIY-Upgrade. Es verfügt über ein elegantes Übergangsdesign, das zu Ihrem vorhandenen Badezimmerstil passt. Dank der magnetischen Andockschiene können Sie Ihre Handbrause in jeder Höhe andocken, sodass sie für Kinder und Senioren benutzerfreundlich ist. Mit einem einfachen Knopfdruck an der Unterseite der Schiene können Sie Wasser von der Handbrause zum Duschkopf umleiten. Der Duschkopf kann sogar geneigt werden, um ihn zu einem Regenkopf zu machen, für ein Spa-ähnliches Regenduschen-Erlebnis. Die Windet-Handbrause bietet drei Strahlvarianten, die zu jeder Stimmung passen, außerdem verfügt Windet außerdem über eine wassersparende Pausenfunktion, um den Wasserfluss vorübergehend zu stoppen.

Merkmale

  • Der Duschkopf kann auch als Regenkopf für ein individuelles Duscherlebnis verwendet werden
  • Dank der Magnetschiene kann die Handbrause problemlos in jeder Höhe angedockt werden
  • Kann mit einem einfachen Knopfdruck als Duschkopf/Regenkopf oder als Handbrause verwendet werden
  • Der fortschrittliche Sprühmotor bietet drei Sprüherlebnisse: vollständige Abdeckung, Seide, kraftvolle Massage und Pausenfunktion
  • Das Full-Coverage-Spray erzeugt ein umfassendes Spray, das sich ideal für den täglichen Gebrauch eignet
  • Seidenspray gibt einen dichten, luxuriösen Sprühnebel ab, der sich ideal zum Spülen eignet
  • Der kraftvolle Massagestrahl ist ein fokussierter Strahl, der gezielt auf Muskelkater abzielt oder als Mehrzweckstrahl zum Abspülen von Kindern, Haustieren und Ihrer Dusche verwendet werden kann
  • Die Pausenfunktion unterbricht den Wasserfluss vorübergehend, um beim Einschäumen, Rasieren oder Shampoonieren Wasser zu sparen
  • Die einfache Daumenlasche sorgt für einen reibungslosen Übergang zwischen den Sprays
  • Der am Fuß der Säule angebrachte Umsteller ermöglicht ein einfaches Umschalten zwischen Handbrause und Regenkopf
  • Durchflussraten von 1,75 gpm (6,6 l/min) für Regenkopf und Handbrause
  • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die Mineralablagerungen widersteht
  • Lieferumfang: Duschkopf, Handbrause, Brausestange, 60 Zoll (1524 mm) Schlauch, Montagematerial

Material

  • Ausgewählte KOHLER-Oberflächen sind mit der ScratchShield®-Technologie ausgestattet, die selbst der härtesten täglichen Beanspruchung standhält
  • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • Anschluss G 1/2" - 14
  • Für die Montage erforderlich: Rollgabelschlüssel, Kreuzschlitzschraubendreher, Dichtband

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R27971-G
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeWindet®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)27.07
  • Breite (Inches)8.19
  • Tiefe (Inches)11.55
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • ETIM-CodeEG017640
  • ETIM-NameSanitary showers
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit