Decree® 33" top-/undermount double-bowl kitchen sink
Kohler

Decree® 33" top-/undermount double-bowl kitchen sink

Google-Übersetzung,

Das unverwechselbare, moderne Design der Aufsatz-/Unterbauspüle Decree verleiht Ihrer Küche eine moderne Atmosphäre. Die geräumigen Doppelschüsseln aus Edelstahl eignen sich ideal zum Einweichen und Spülen großer Pfannen und verfügen über eng abgewinkelte Ecken, um den Platz in der Schüssel zu maximieren. Das Schallabsorptionssystem SilentShield® reduziert den Entsorgungs- und Spüllärm deutlich.

Merkmale

  • 36" (914 mm) minimale Unterschrankbreite
  • Doppelt gleiche Schalen
  • Zwei Hahnlöcher
  • Die Tiefe von 9 Zoll (229 mm) bietet großzügigen Arbeitsbereich
  • Eng abgewinkelte Ecken maximieren den Platz im Becken
  • Die Schallabsorptionstechnologie SilentShield® sorgt für eine leisere Leistung
  • Hintere Abläufe vergrößern den Arbeitsbereich in der Spüle und den Stauraum darunter
  • Im Lieferumfang enthalten: Spüle, zwei Spülbeckenständer, zwei Siebe, Installationszubehör

Material

  • Hochwertiger 18-Gauge-Edelstahl
  • KOHLER-Edelstahlspülen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • Oben oder unten montiert
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R28205
  • ProduktfamilieKitchen Sink
  • ProduktgruppeDecree®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)11.65
  • Breite (Inches)33
  • Tiefe (Inches)22
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
  • ETIM CodeEC011315
  • ETIM NameKitchen sink
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
  • Klassifizierung22 41 16
  • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA