Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Setra® Single-Handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Setra® Single-Handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Google-Übersetzung,

Mit einem modernen Profil und glatten Kanten verfügt der Setra Waschbeckenhahn über eine elegante Ästhetik, die sich nahtlos in nahezu jede Badezimmereinrichtung einfügt. Da keine Spezialwerkzeuge erforderlich sind, lässt sich Setra einfach installieren. Kombinieren Sie Ihre Setra-Waschtischarmatur mit anderen Accessoires aus der Setra-Kollektion, um Ihrem Badezimmer eine atemberaubende Note zu verleihen.

Merkmale

  • Zwei Hebelgriffe ermöglichen eine separate Steuerung von heißem und kaltem Wasser
  • KOHLER-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung
  • 1,2 gpm (4,5 l/min) maximale Durchflussrate
  • Im Lieferumfang enthalten: montierter Wasserhahn, Versorgungsleitungen, Rosettenplatte, Clicker-Ablauf
  • Passend zu anderen Produkten der Setra-Kollektion

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion für Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
  • Ausgewählte KOHLER-Oberflächen sind mit der ScratchShield®-Technologie ausgestattet, die selbst der härtesten täglichen Beanspruchung standhält
  • Die Spot Repel™-Oberfläche widersteht Fingerabdrücken, Flecken und Wasserflecken (nur Mattschwarz-Oberfläche)

Wassereinsparung und Rabatte

  • Dieses Produkt kann dazu beitragen, dass ein Gebäude Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System erhält

Installation

  • Für Einzelloch- oder 102-mm-Zentren
  • Monoblock
  • Vereinfachte Wasserhahninstallation; Für die Montage der Hardware sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R29664
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeSetra®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)9.36
  • Breite (Inches)5.99
  • Tiefe (Inches)5.47
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit