Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mistos® Touchless bathroom sink faucet
Kohler

Mistos® Touchless bathroom sink faucet

Google-Übersetzung,

Mit einer anmutigen Silhouette und klar definierten Charakterlinien bietet der berührungslose Badhahn Mistos einen sauberen, selbstbewussten Look, der Ihren Stil ergänzt. Aber es hilft auch, Ihr Badezimmer sauber zu halten, weil Mistos berührungslos ist. Das bedeutet, dass weniger Fingerabdrücke weggewischt werden müssen, und es hilft, die Ausbreitung von Keimen zu reduzieren. Bewegen Sie einfach Ihre Hände unter dem Wasserhahn und das Wasser schaltet sich ein und aus.

Merkmale

  • Berührungsloses Ein- und Ausschalten mit einer Handbewegung
  • Die Response®-Technologie verwendet einen hochmodernen Bewegungssensor für eine zuverlässige berührungslose Aktivierung
  • Angetrieben durch sechs AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
  • KOHLER-Keramikscheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie für eine lebenslange dauerhafte Leistung
  • 1,2 gpm (4,5 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
  • Lieferumfang: Zusammengebauter Wasserhahn, Versorgungsleitungen, Rosette, Clicker-Abfluss, sechs AA-Batterien

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
  • Spot Repel™-Finish widersteht Fingerabdrücken, Flecken und Wasserflecken (nur gebürstetes Nickel und mattschwarze Oberflächen)

Wassereinsparung & Rabatte

  • Dieses Produkt kann einem Gebäude helfen, Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System zu sammeln

Installation

  • Für Einloch- oder 4" (102 mm) Mitten
  • Vereinfachte Wasserhahninstallation; Für die Montage der Hardware sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R32930-4D
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeMistos®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)8.15
  • Breite (Inches)5.75
  • Tiefe (Inches)5.48
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit