Die Elliston-Kollektion ist mit ihrem klassischen handwerklichen Stil und dem einzigartigen geschmiedeten Aussehen die perfekte Ergänzung zur traditionellen Baddekoration. Dieser wassersparende, weit verbreitete Waschbeckenhahn verfügt über Hebelgriffe für eine präzise Wassersteuerung. Einfach zu installierende und leckagefreie UltraGlide®-Ventile sorgen für Langlebigkeit. Kombinieren Sie es mit einem Elliston-Wannen-/Duschhahn und Elliston-Badzubehör für einen einheitlichen Look.
MERKMALE
- Weit verbreiteter Zweigriff-Waschtischhahn für 8 "- 16" -Zentren.
- UltraGlide®-Ventile mit fortschrittlicher Keramikscheibentechnologie verbessern die Durchfluss- und Temperaturkontrolle und bieten eine konstante Leistung über die gesamte Lebensdauer.
- Die laminare Strömung liefert einen anmutigen Strom und spart gleichzeitig Wasser.
- Hergestellt aus hochwertigen Materialien für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
- KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.
- 1,2 gpm (Gallonen pro Minute) maximale Durchflussrate.
- Koordinaten mit anderen Produkten in der Elliston-Sammlung.
Wassereinsparung & Rabatte
- WaterSense®-zertifizierte 1,2-gpm-Wasserhähne verbrauchen mindestens 45 Prozent weniger Wasser als Standard-2,2-gpm-Wasserhähne und erfüllen immer noch die strengen Leistungsrichtlinien.
Hinweis für Kunden in Kalifornien
- WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden