Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-R99901-4D1 Willamette® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

K-R99901-4D1 Willamette® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Google-Übersetzung,

Mit weichen Kurven und einer frischen, aber vertrauten Ästhetik ergänzt der Willamette-Wasserhahn eine Vielzahl von Badezimmerdekoren. Dieser wassersparende, weit verbreitete Waschbeckenhahn ist bequem mit einfach zu installierenden und leckagefreien UltraGlide®-Ventilen ausgestattet. Kombinieren Sie es mit einem Willamette-Wannen-/Duschhahn und Willamette-Badaccessoires für einen einheitlichen Look.

MERKMALE

  • Weit verbreiteter Zweigriff-Waschtischhahn für 8 "- 16" -Zentren.
  • UltraGlide® konstruierte Keramikscheibenventile widerstehen Verschleiß und Mineralablagerungen, was zu einer lang anhaltenden, zuverlässigen Leistung führt.
  • Hergestellt aus hochwertigen Materialien.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.
  • 1,2 gpm (Gallonen pro Minute) maximale Durchflussrate.
  • Die Griffe werden an den Ventilen vormontiert geliefert, um die Installation zu vereinfachen.
  • Koordinaten mit anderen Produkten in der Willamette-Sammlung.

Wassereinsparung & Rabatte

  • WaterSense®-zertifizierte 1,2-gpm-Wasserhähne verbrauchen mindestens 45 Prozent weniger Wasser als Standard-2,2-gpm-Wasserhähne und erfüllen dennoch strenge Leistungsrichtlinien.

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    L 7-13/16", H 5-1/8", W 21-5/8"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-R99901-4D1
  • ProduktfamilieSink Faucets
  • ProduktgruppeWillamette®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit