K-RC78957-1PC Pro-Inspired 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
Kohler

K-RC78957-1PC Pro-Inspired 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit

4.8 out of 5 stars4.8(12 reviews)
Google-Übersetzung,

Effizienter arbeiten mit einem Küchenarbeitsplatz, der auf Ihre individuellen Bedürfnisse eingeht. Dieses von Profis inspirierte Doppelwaschbecken aus hochwertigem 18-Gauge-Edelstahl ist rost- und verschleißfest und bietet die Wahl zwischen Auf- oder Unterbau in einem 36-Zoll-Schrank. Das Bambus-Schneidebrett gleitet genau dorthin, wo Sie es haben möchten , und eine spülmaschinenfeste Schüsselmatte stellt ein schützendes Polster für Geschirr und Glaswaren dar. Ein professioneller Wasserhahn mit drei Funktionen passt perfekt zu Ihrer Spüle und enthält ein Sweep-Spray, das Essensreste einfach und effektiv in den Abfluss schiebt.

MERKMALE

  • 36" Mindestbreite des Unterschranks.
  • Einzelne Schüssel.
  • Eine Tiefe von 229 mm (9 Zoll) bietet einen großzügigen Arbeitsbereich.
  • Eng abgewinkelte Ecken maximieren den Beckenraum.
  • Die SilentShield®-Schallabsorptionstechnologie bietet eine leisere Leistung.
  • Professioneller Wasserhahn mit leicht zu reinigendem, beschichtetem Schlauch und abnehmbarer Spirale.
  • Der herunterziehbare Sprühkopf mit drei Funktionen und Touch-Steuerung ermöglicht das Umschalten zwischen belüftetem Strahl, Sweep®-Spray und Boost-Technologie.
  • Sweep®-Spray erzeugt einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl für eine hervorragende Reinigung.
  • Die Boost-Technologie erhöht die Durchflussrate auf Knopfdruck um 30 %.
  • Lieferumfang: Spüle, montierter semiprofessioneller Vibrant Stainless-Wasserhahn, Zuleitungen, Bambus-Schneidebrett, Silikon-Schüsselmatte, Sieb, Installationsmaterial.

Material

  • Erstklassiger 18-Gauge-Edelstahl.
  • Erstklassige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

Installation

  • Top-Mount oder Undermount.
  • Einzelnes Loch.
  • Das Schneidebrett gleitet auf der Spülenkante, wenn die Spüle oben montiert ist, oder über die Arbeitsplatte, wenn sie darunter montiert ist.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-RC78957-1PC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)9.5
  • Breite (Inches)33
  • Tiefe (Inches)22
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
  • Klassifizierung22 41 16
  • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA