Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Prone™ 3-in-1 combo shower kit, 1.75 gpm
Kohler

Prone™ 3-in-1 combo shower kit, 1.75 gpm

Google-Übersetzung,

Bringen Sie eleganten, platzsparenden Stil in Ihre Dusche mit Prone, einem innovativen 3-in-1-Kombi-Duschset mit 1,75 gpm. Die Handbrause verfügt über drei einzigartige Sprüherlebnisse, die Sie verwöhnen, sowie PowerSweep, einen konzentrierten Wasserstrahl, mit dem Sie Seifenreste von Ihren Duschwänden und Fugen entfernen, festsitzenden Schlamm und Schmutz von Kleidung und Schuhen entfernen oder Shampoo aus Ihrem Badezimmer ausspülen können pelzige Freunde. Ein magnetisches Dockingsystem fixiert die Handbrause sicher an ihrem Platz, wenn sie nicht verwendet wird. Der Duschkopf mit Einzelfunktion lässt sich neigen und dient als Regenkopf, sodass Ihre Dusche nie wieder langweilig wird.

Merkmale

  • Die Multifunktions-Handbrause mit fortschrittlichem Sprühmotor bietet vier Erlebnisse: vollständige Abdeckung, kraftvolle Massage, sanfter Nebel und PowerSweep™ sowie Pausenfunktion
  • Das Full-Coverage-Spray erzeugt ein umfassendes Spray, das sich ideal für den täglichen Gebrauch eignet
  • Der kraftvolle Massagestrahl ist ein fokussierter Strahl, der gezielt auf Muskelkater abzielt oder als Mehrzweckstrahl zum Abspülen von Kindern, Haustieren und Ihrer Dusche verwendet werden kann
  • Sanfter Sprühnebel regeneriert mit einer dicken Wolke aus seidigen, superfeinen Wassertröpfchen
  • PowerSweep™ liefert einen konzentrierten Wasserstrahl, um Duschwände zu reinigen, verklebten Schlamm von Schuhen und Kleidung zu entfernen und ist ideal für Haustiere
  • Die Pausenfunktion unterbricht den Wasserfluss vorübergehend, um beim Einschäumen, Rasieren oder Shampoonieren Wasser zu sparen
  • Die einfache Daumenlasche sorgt für einen reibungslosen Übergang zwischen den Sprays
  • Der Einzelfunktionsduschkopf kann auch als Regenkopf für ein individuelles Duscherlebnis verwendet werden
  • Kann als Duschkopf, Handbrause oder beides verwendet werden
  • Magnetisches Docking hält die Handbrause sicher an Ort und Stelle
  • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die Mineralablagerungen widersteht und die Sprühleistung maximiert
  • Maximaler Duschkopf-/Handbrausedurchfluss von 1,75 gpm (6,6 l/min) bei 80 psi (5,5 bar)
  • Anschluss G 1/2
  • Im Lieferumfang enthalten: Duschkopf, Handbrause, 72" (1829 mm) Schlauch, Dichtband

Material

  • Ausgewählte KOHLER-Oberflächen sind mit der ScratchShield®-Technologie ausgestattet, die selbst der härtesten täglichen Beanspruchung standhält
  • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • Zur Montage erforderlich: Rollgabelschlüssel

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-REC31657-G
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeProne™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)17.88
  • Breite (Inches)6.06
  • Tiefe (Inches)10.61
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • ETIM-CodeEG017640
  • ETIM-NameSanitary showers
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit