Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Forté® Sculpted Deck-mount bath faucet trim with diverter
Kohler

Forté® Sculpted Deck-mount bath faucet trim with diverter

Google-Übersetzung,

Forté-Wasserhähne ergänzen klassische oder moderne Badezimmer mit ihrem vielseitigen Design und der mühelosen Installation. Diese elegante Badarmaturenverkleidung verfügt über zwei ergonomisch geformte Hebelgriffe für eine einfache Bedienung. Kombinieren Sie diese Innengarnitur mit Hochleistungs-Keramik-Scheibenventilen mit Umsteller für optimale Leistung.

Merkmale

  • Zwei geformte Hebelgriffe ermöglichen die Regulierung von Lautstärke und Temperatur
  • 7" (178 mm) Auslauf mit Steckanschluss und Umstellknopf
  • KOHLER®-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung
  • Passt zu den Wasserhähnen, Accessoires und Duschkomponenten von Forté® und vervollständigt Ihr Badezimmer
  • Nur Trimmung, für die vollständige Installation ist ein Ventil erforderlich

Material

  • Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
  • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • Zur Deck- oder Badewannenmontage


Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-T10292-4
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeForté® Sculpted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-09-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.73
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)7.24
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit