Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-T10423-4V Memoirs® Stately Valve trim with Deco lever handle for volume control valve, requires valve
Kohler

K-T10423-4V Memoirs® Stately Valve trim with Deco lever handle for volume control valve, requires valve

Google-Übersetzung,

Erweitern Sie mit dieser Ventilverkleidung die klassischen Details von Memoirs in Ihrem gesamten Badezimmer. Der Deco-Hebelgriff der Zierleiste bietet eine einfache Bedienung und verfügt über stattliche Designdetails für einen raffinierten Look. Kombinieren Sie diese Verkleidung mit einem MasterShower® Mengenregelventil für einen präzisen Wasserfluss.

MERKMALE

  • Inklusive Frontplatte mit Griff.
  • Ein Griff bietet Ein-/Aus-Aktivierung und Lautstärkeregelung.
  • Lieferung mit ADA-konformem Stately Deco-Hebelgriff aus Metall.
  • Ergänzt die Memoirs® Wasserhahn- und Zubehörkollektionen.

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriff sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
  • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig und übertreffen die branchenüblichen Haltbarkeitsstandards.

Installation

  • Das Trim-Set erfordert ein Ventil, um die Installation abzuschließen.
  • Die patentierte K-Joint-Installationstechnologie gewährleistet ein einheitliches Erscheinungsbild der Trimmung, unabhängig von der Variabilität bei der Grobmontage des Ventils.


Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-T10423-4V
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeMemoirs®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4.5
  • Breite (Inches)4.5
  • Tiefe (Inches)3.94
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 00
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit