Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-T10594-4 Bancroft® Stacked valve trim with metal lever handles, requires valve
Kohler

K-T10594-4 Bancroft® Stacked valve trim with metal lever handles, requires valve

Google-Übersetzung,

Vervollständigen Sie Ihre Bancroft-Dusche mit dieser gestapelten Ventilverkleidung, die eine klassische Silhouette aufweist, die die traditionelle Eleganz der Bancroft-Kollektion widerspiegelt. Die gestapelten ergonomischen Hebelgriffe bieten eine einfache Handhabung. Kombinieren Sie diese Zierleiste mit gestapelten MasterShower®-Thermostatventilen für präzise Wassertemperatur und -durchfluss.


MERKMALE

  • Inklusive Frontplatte mit Griffen.
  • Der obere Griff steuert die Lautstärke.
  • Der untere Griff steuert die Temperatureinstellung.
  • Lieferung mit ADA-konformen Metallhebelgriffen.
  • Ergänzt die Bancroft® Wasserhahn- und Zubehörkollektionen.

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriffen sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
  • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig und übertreffen die branchenüblichen Haltbarkeitsstandards.

Installation

  • Das Trim-Set erfordert ein Ventil, um die Installation abzuschließen.


Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-T10594-4
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeBancroft®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)8.19
  • Breite (Inches)5.94
  • Tiefe (Inches)3.81
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 00
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit