Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-T13133-3BL Pinstripe® Rite-Temp(R) bath and shower trim set with push-button diverter and cross handle, less showerhead
Kohler

K-T13133-3BL Pinstripe® Rite-Temp(R) bath and shower trim set with push-button diverter and cross handle, less showerhead

Google-Übersetzung,

Getreu dem klassischen, eleganten Stil des Art Deco der 1930er Jahre verkörpern Nadelstreifenarmaturen entspannten Luxus mit geätzten symmetrischen Linien. Diese Verkleidung für Badewannen- und Duscharmaturen verfügt über weiche, saubere Kanten, die in traditionellen bis modernen Badezimmern ein starkes Stil-Statement setzen. Kombinieren Sie diese Innengarnitur mit einem Rite-Temp-Druckausgleichsventil mit Druckknopfumstellung, das Ihre gewünschte Wassertemperatur bei Druckschwankungen aufrechterhält.


MERKMALE

  • Die druckausgleichende Membrantechnologie hält die Auslasstemperatur bei Wasserdruckschwankungen innerhalb von +/-3 Grad Fahrenheit.
  • Bietet Temperaturregulierung und automatischen Verbrühschutz.
  • Ein Griff steuert sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellung.
  • Inklusive Frontplatte mit ADA-konformem Kreuzgriff aus Metall und Druckknopf-Umsteller.
  • Inklusive Wanneneinlauf ohne Umsteller mit 1/2" NPT-Anschluss.
  • Inklusive Brausearm mit Flansch.
  • Zur Verwendung mit allen KOHLER-Duschköpfen (separat erhältlich).
  • Koordinaten mit Nadelstreifenarmaturen und Zubehör.

Hinweis: Dieses Produkt kann nicht nach CA versendet werden.

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriff sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
  • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig und übertreffen die branchenüblichen Haltbarkeitsstandards.

Installation

  • Nur trimmen; erfordert K-11748-K oder K-11748-KS Rite-Temp Druckausgleichsventil (separat erhältlich).


Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-T13133-3BL
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppePinestripe®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.94
  • Breite (Inches)6.69
  • Tiefe (Inches)9.63
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit