Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-T16233-4 Margaux® Rite-Temp(R) pressure-balancing bath and shower faucet trim with push-button diverter and lever handle, valve not included
Kohler

K-T16233-4 Margaux® Rite-Temp(R) pressure-balancing bath and shower faucet trim with push-button diverter and lever handle, valve not included

Google-Übersetzung,

Die Armaturen und Accessoires von Margaux vereinen traditionelles Design mit modernen Akzenten und sind eine ideale Ergänzung für jedes moderne Badezimmer. Diese Badewannen- und Duscharmatur verkörpert den minimalistischen Stil von Margaux mit ihren fließenden Linien und dem eleganten Hebelgriff. Kombinieren Sie diese Innengarnitur mit einem Rite-Temp®-Druckausgleichsventil mit Druckknopfumstellung, das Ihre gewünschte Wassertemperatur bei Druckschwankungen aufrechterhält.


MERKMALE

  • Inklusive Ventilgarnitur, Wanneneinlauf, Brausearm mit Flansch und Brausekopf.
  • Einhebelgriff steuert sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellung
  • Inklusive Wanneneinlauf ohne Umsteller mit 1/2" NPT-Anschluss.
  • Koordinaten mit Margaux Wasserhähnen und Accessoires zur Vervollständigung Ihres Badezimmers.
  • Die druckausgleichende Membrantechnologie hält die Auslasstemperatur bei Wasserdruckschwankungen innerhalb von +/-3 Grad Fahrenheit.
  • Der Duschkopf verfügt über eine MasterClean™-Sprühfläche für eine einfache Reinigung.

Hinweis: Dieses Produkt kann nicht an CO versendet werden.

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriff sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Das Trim-Set erfordert ein Ventil, um die Installation abzuschließen.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-T16233-4
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeMargaux®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)7.19
  • Breite (Inches)6.5
  • Tiefe (Inches)10.31
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit