Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-T16241-4 Margaux® Valve trim with lever handle for volume control valve, requires valve
Kohler

K-T16241-4 Margaux® Valve trim with lever handle for volume control valve, requires valve

Google-Übersetzung,

Definieren Sie traditionelles Styling mit diesem hebelförmigen Margaux-Badegriff neu. Mit einem starken, modernen Design, das Aufmerksamkeit erregt, ermöglicht Ihnen dieser ergonomische Hebelgriff das einfache Einschalten und Steuern des Wasserdrucks mit einer einzigen Drehung. Kombinieren Sie diese Verkleidung mit einem MasterShower® Mengenregelventil für einen präzisen Wasserfluss.

MERKMALE

  • Inklusive Frontplatte mit Griff.
  • Ein Griff bietet Ein-/Aus-Aktivierung und Lautstärkeregelung.
  • Lieferung mit ADA-konformem Metallhebelgriff.
  • Ergänzt die Armaturen- und Zubehörkollektionen von Margaux®.

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriff sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Das Trim-Set erfordert ein Ventil, um die Installation abzuschließen.
  • Die patentierte K-Joint-Installationstechnologie gewährleistet ein einheitliches Erscheinungsbild der Trimmung, unabhängig von der Variabilität bei der Grobmontage des Ventils.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-T16241-4
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeMargaux®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum1983-07-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4.5
  • Breite (Inches)4.5
  • Tiefe (Inches)3.68
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 00
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit