Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-T22031-4 Tempered® volume control valve trim
Kohler

K-T22031-4 Tempered® volume control valve trim

Google-Übersetzung,

Das Design der Tempered-Badarmaturenkollektion gleicht starke, eckige Kanten und steile Winkel mit fließenden, minimalistischen Linien aus. Das Ergebnis ist ein vielseitiger Stil, der in jeder Einrichtung zu Hause ist. Kombinieren Sie diese Duscharmatur mit einem MasterShower® Mengenregelventil für einen präzisen Wasserfluss.

Merkmale

  • Inklusive Frontplatte mit Hebelgriff.
  • Einhebelgriff bietet Ein-/Aus-Aktivierung und Lautstärkeregelung.
  • Koordinaten mit Tempered™ Wasserhähnen und Zubehör, um Ihr Badezimmer zu vervollständigen.
  • Geliefert mit ADA-konformem Metallhebelgriff.

Material

  • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig und übertreffen die branchenüblichen Haltbarkeitsstandards.

Installation

  • Das Trim-Set erfordert ein Ventil, um die Installation abzuschließen.
  • Die patentierte K-Joint-Installationstechnologie gewährleistet ein einheitliches Erscheinungsbild der Trimmung, unabhängig von Schwankungen bei der Grobmontage des Ventils.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-T22031-4
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeTempered™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4
  • Breite (Inches)4
  • Tiefe (Inches)4.18
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 00
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit