Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Occasion® MasterShower® temperature control valve trim with lever handle
Kohler

Occasion® MasterShower® temperature control valve trim with lever handle

Google-Übersetzung,

Unverschämt luxuriös und wirklich unvergesslich: Die Badarmaturen und Accessoires von Occasion™ sind vom Glamour und der Extravaganz Hollywoods der 1960er Jahre inspiriert. Kombinieren Sie diese elegante fünfeckige Thermostatventilgarnitur mit Hebelgriff und einem Thermostatventil für eine gleichmäßige Temperaturregelung, die auf Ihr gesamtes Badezimmer abgestimmt ist. Ventil separat erhältlich.

Merkmale

  • Der Einhebelgriff steuert die Temperatureinstellung
  • Teil der Occasion-Badarmaturen- und Zubehörkollektion

Material

  • Die hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriff sorgt für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit
  • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • Die patentierte K-Verbindungs-Installationstechnologie sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild der Innengarnitur, unabhängig von Schwankungen beim Rohbau des Ventils
  • Wandhalterung
  • Nur Trimmen; erfordert Ventil zur vollständigen Installation (separat erhältlich)

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-T27040-4
  • ProduktfamilieHandles
  • ProduktgruppeOccasion®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.66
  • Breite (Inches)6.62
  • Tiefe (Inches)3.47
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • ETIM-CodeEG017640
  • ETIM-NameSanitary showers
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit