Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-T387-4 Devonshire® Deck-/rim-mount bath faucet trim for high-flow valve with 8-15/16" diverter spout and lever handles, valve not included
Kohler

K-T387-4 Devonshire® Deck-/rim-mount bath faucet trim for high-flow valve with 8-15/16" diverter spout and lever handles, valve not included

Google-Übersetzung,

Die Wasserhähne und Accessoires von Devonshire wurden entwickelt, um die Essenz einer vergangenen Ära einzufangen und bringen einen vielseitigen, traditionellen Stil ins Badezimmer. Vervollständigen Sie Ihr Devonshire-Bad mit dieser Wasserhahnverkleidung, die über einen eleganten Auslauf und ergonomische Hebelgriffe für eine einfache Steuerung verfügt. Kombinieren Sie diese Innengarnitur mit High-Flow-Keramik-Scheibenventilen mit Umlenker für optimale Leistung.


MERKMALE

  • KOHLER-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards mehr als zweimal für eine lebenslange dauerhafte Leistung.
  • Hochwertige Materialkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
  • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig und übertreffen die branchenüblichen Haltbarkeitsstandards um das Doppelte.
  • Einfachere Installation mit dem integrierten Umsteller am Ventil.
  • Sorgt für eine saubere Deckumgebung und reduziert die Kosten.
  • Vervollständigt die Designlösung von Devonshire mit KOHLER®-Befestigungen und -Zubehör.


Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-T387-4
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeDevonshire®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum1983-07-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.81
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)8.94
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit