Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Components® MasterShower® volume control valve trim with Oyl handle
Kohler

Components® MasterShower® volume control valve trim with Oyl handle

Google-Übersetzung,

Moderne Form trifft auf moderne Funktion: Die KOHLER® Components-Kollektion zeichnet sich durch kontrollierte Formen und strenge Präzision in jeder Linie und jedem Winkel aus. Mit Components entwerfen Sie Ihr individuelles Bad, indem Sie den Stil und die Ausführung Ihres Griffs auswählen. Diese Duscharmatur verfügt über einen eleganten, minimalistischen Hebelgriff. Kombinieren Sie diese Armatur mit einem MasterShower®-Volumenregelventil für einen präzisen Wasserfluss.

Merkmale

  • Ein einzelner Griff ermöglicht die Ein-/Aus-Aktivierung und Lautstärkeregelung
  • Nur Trimmen; erfordert 3/4" oder 1/2" MasterShower Volumenregelventil (separat erhältlich)
  • Passt zu den Wasserhähnen, Accessoires und Duschkomponenten von Components, um Ihr Badezimmer zu vervollständigen

Material

  • Die hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriff sorgt für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit
  • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • Die patentierte K-Verbindungs-Installationstechnologie sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild der Innengarnitur, unabhängig von Schwankungen beim Rohbau des Ventils

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-T78025-8
  • ProduktfamilieHandles
  • ProduktgruppeComponents™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3.94
  • Breite (Inches)3.94
  • Tiefe (Inches)4
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • ETIM-CodeEG017640
  • ETIM-NameSanitary showers
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit