Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-T97022-4 Avid® Thermostatic valve trim with lever handle
Kohler

K-T97022-4 Avid® Thermostatic valve trim with lever handle

Google-Übersetzung,

Avid™ ist der Inbegriff der modernen ästhetischen Bewegung von heute. Der Kontrast zwischen fließenden Mischungen und scharfen Linien strahlt Raffinesse und Raffinesse aus. Seine subtilen und sinnlichen Kurven laden zum Berühren ein, während seine präzise Geometrie ein Gefühl von Kontrolle und Präzision vermittelt. Avid™ verleiht jedem modernen, zeitgemäßen Badezimmer Wärme und Anziehungskraft. Getreu seinen Ursprüngen im Design-Minimalismus belebt Avid™ eine reine Art, sich mit Auge und Hand zu verbinden.

MERKMALE

  • Ein Griff steuert sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellungen.
  • ADA-konformer ergonomischer Griff.
  • Bietet Temperaturregulierung und automatischen Verbrühschutz.
  • Koordinaten mit anderen Produkten in der Avid-Kollektion.
  • Erfordert Thermostatventil K-2975-KS oder K-2972-KS (separat erhältlich).

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriff sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Technologie

  • Die druckausgleichende Membrantechnologie hält die Auslasstemperatur bei Wasserdruckschwankungen innerhalb von +/- 3 Grad Fahrenheit.

Installation

  • Die patentierte K-Joint-Installationstechnologie gewährleistet ein einheitliches Erscheinungsbild der Trimmung, unabhängig von der Variabilität beim Grobeinbau des Ventils.
  • Bad- oder Deckmontage.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-T97022-4
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeAvid®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.37
  • Breite (Inches)6.37
  • Tiefe (Inches)3.37
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 00
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit