Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Avid® Floor-mount bath filler trim
Kohler

Avid® Floor-mount bath filler trim

Google-Übersetzung,

Avid™ ist der Inbegriff der modernen ästhetischen Bewegung von heute. Der Kontrast zwischen fließenden Mischungen und scharfen Linien strahlt Raffinesse und Raffinesse aus. Seine subtilen und sinnlichen Kurven laden zum Berühren ein, während seine präzise Geometrie ein Gefühl von Kontrolle und Präzision vermittelt. Avid™ verleiht jedem modernen Badezimmer Wärme und Anziehungskraft. Getreu seinen Ursprüngen im Design-Minimalismus belebt Avid™ eine reine Art der Verbindung mit Auge und Hand.

Merkmale

  • Ein einziger Griff steuert sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellung
  • 8-5/8" (215 mm) Reichweite des stationären Auslaufs
  • 7,5 gpm (28,4 lpm) maximale Durchflussrate des Badewannenhahns bei 45 psi (3,1 bar)
  • 1,75 gpm (6,6 l/min) maximale Durchflussrate der Handbrause bei 80 psi (5,5 bar)
  • KOHLER®-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung
  • Passt zu anderen Produkten der Avid-Kollektion

Material

  • Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
  • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • Bodenmontage

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-T97367-4
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeAvid®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)37.16
  • Breite (Inches)4.75
  • Tiefe (Inches)8.88
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit