Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-TLS11077-4 Archer® Rite-Temp(R) bath and shower valve trim with lever handle and spout, less showerhead
Kohler

K-TLS11077-4 Archer® Rite-Temp(R) bath and shower valve trim with lever handle and spout, less showerhead

Google-Übersetzung,

Der zeitlose, universelle Stil der Archer-Kollektion verbindet subtile Designelemente, die in Craftsman-Möbeln zu finden sind, mit den komplizierten Facetten von Schmuck. Diese Badewannen- und Duscharmatur von Archer umfasst einen Wannenauslauf, einen Duscharm mit Flansch und einen Einhebelgriff für eine präzise Wassersteuerung. Kombinieren Sie diese Innengarnitur mit einem Rite-Temp-Druckausgleichsventil, das Ihre gewünschte Wassertemperatur bei Druckschwankungen aufrechterhält.

MERKMALE

  • Inklusive Frontplatte mit Griff, Wanneneinlauf, Brausearm mit Flansch.
  • Ein Griff steuert sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellung.
  • Lieferung mit ADA-konformem Metallhebelgriff.
  • Inklusive Umstell-Badeinlauf mit kombiniertem 1/2" NPT- oder Slip-Fit-Anschluss.
  • Zur Verwendung mit allen KOHLER-Duschköpfen (nicht im Lieferumfang enthalten).
  • Ergänzt die Armatur- und Zubehörkollektionen von Archer®.

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriff sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Das Trim-Set erfordert ein Ventil, um die Installation abzuschließen.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-TLS11077-4
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeArcher®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum1983-07-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.5
  • Breite (Inches)6.5
  • Tiefe (Inches)4.5
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit