Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® bath and shower trim kit, without showerhead
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® bath and shower trim kit, without showerhead
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® bath and shower trim kit, without showerhead
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® bath and shower trim kit, without showerhead
    Kohler

    Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® bath and shower trim kit, without showerhead

    Google-Übersetzung,

    Die Badarmaturen- und Zubehörkollektion Castia von Kohler x Studio McGee lässt sich von den Archiven inspirieren und vereint klassische und moderne Einflüsse in einem zeitlosen Ausdruck für das Zuhause. Die mit viel Liebe zum Detail gefertigten Wasserhähne zeigen die Kunstfertigkeit präziser maschineller Rändelung und fein geprägter Hebel, während die gesamte Kollektion gestapelte Verbindungspunkte aufweist, eine subtile Hommage an die rohe Schönheit von Rohrverbindungsstücken. Die vielseitige Castia-Kollektion harmoniert mühelos mit einer Vielzahl von Umgebungen.

    Merkmale

    • Entworfen in Zusammenarbeit mit Studio McGee
    • Ein einziger Griff steuert sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellung
    • 6-3/4" (171 mm) Umlenk-Badewannenauslauf mit Slip-Fit-Anschluss
    • Inklusive Duscharm und Flansch
    • Passt zu anderen Produkten der Castia-Kollektion
    • Erfordert Ventil (separat erhältlich)

    Material

    • Die hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriff sorgt für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit
    • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-TLS35915-4
    • ProduktfamilieShower Trim
    • ProduktgruppeCastia™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.73
    • Breite (Inches)6.52
    • Tiefe (Inches)7.5
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • ETIM-CodeEG017640
    • ETIM-NameSanitary showers
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit