Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-TLS396-4 Devonshire® Rite-Temp(R) shower valve trim with lever handle, less showerhead
Kohler

K-TLS396-4 Devonshire® Rite-Temp(R) shower valve trim with lever handle, less showerhead

Google-Übersetzung,

Die Wasserhähne und Accessoires von Devonshire wurden entwickelt, um die Essenz einer vergangenen Ära einzufangen und bringen einen vielseitigen, traditionellen Stil ins Badezimmer. Diese Duscharmatur verfügt über einen Hebelgriff aus Metall und einen Brausearm mit Flansch. Kombinieren Sie diese Innengarnitur mit einem Rite-Temp-Druckausgleichsventil, das Ihre gewünschte Wassertemperatur bei Druckschwankungen aufrechterhält.

MERKMALE

  • Inklusive Frontplatte mit Griff, Brausearm mit Flansch
  • Ein Griff steuert sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellung.
  • Lieferung mit ADA-konformem Metallhebelgriff.
  • Zur Verwendung mit jedem Kohler-Duschkopf (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Ergänzt die Wasserhahn- und Zubehörkollektionen von Devonshire.

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriff sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Das Trim-Set erfordert ein Ventil, um die Installation abzuschließen.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-TLS396-4
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeDevonshire®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum1983-07-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)7
  • Breite (Inches)7
  • Tiefe (Inches)4.5
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit