Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-TS22026-4 Tempered® Rite-Temp(R) bath and shower trim set, valve not included
Kohler

K-TS22026-4 Tempered® Rite-Temp(R) bath and shower trim set, valve not included

Google-Übersetzung,

Das Design der Tempered-Badarmaturenkollektion gleicht starke, eckige Kanten und steile Winkel mit fließenden, minimalistischen Linien aus. Das Ergebnis ist ein vielseitiger Stil, der in jeder Einrichtung zu Hause ist. Kombinieren Sie diese Badewannen- und Duscharmatur mit einem Rite-Temp-Druckausgleichsventil, das Ihre gewünschte Wassertemperatur bei Druckschwankungen aufrechterhält.

Merkmale

  • Beinhaltet Frontplatte mit Griff, Brausearm mit Flansch, Brausekopf und Wanneneinlauf.
  • Ein Griff steuert sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellung.
  • Hebelgriff.
  • Inklusive Einzelfunktions-Duschkopf mit 6,8 l/min (1,75 gal/min).
  • Inklusive Umsteller Wanneneinlauf mit Slip-Fit-Anschluss.
  • Ergänzt die Tempered™ Wasserhahn- und Zubehörkollektionen.

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriff sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
  • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig und übertreffen die branchenüblichen Haltbarkeitsstandards.

Installation

  • Das Trim-Set erfordert ein Ventil, um die Installation abzuschließen.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-TS22026-4
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeTempered™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.37
  • Breite (Inches)6.25
  • Tiefe (Inches)6.81
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit