Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Parallel® Rite-Temp® shower valve trim
Kohler

Parallel® Rite-Temp® shower valve trim

Google-Übersetzung,

Die Parallel-Kollektion ist der Inbegriff von dezentem Chic – durch die Kombination kreisförmiger Formen mit dem quadratischen Design ermöglicht die ausgewogene Vielseitigkeit dieser Kollektion, dass sie sich je nach Umgebungsdekor einfügt oder hervorsticht.

Merkmale

  • Die druckausgleichende Membrantechnologie hält die Auslasstemperatur bei Wasserdruckschwankungen innerhalb von +/-3 °F
  • Verbrühschutz
  • Ein einziger Griff steuert sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellung
  • Passend zu anderen Produkten der Parallel-Kollektion

Material

  • Die hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriff sorgt für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit
  • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • Nur Trimmen; erfordert Ventil zur vollständigen Installation (separat erhältlich)

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-TS23501-4
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeParallel®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.25
  • Breite (Inches)6.25
  • Tiefe (Inches)3.94
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • ETIM-CodeEG017910
  • ETIM-NameAccessories for sanitary devices
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 00
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit