Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tone™ Rite-Temp® shower trim kit, 1.75 gpm
Kohler

Tone™ Rite-Temp® shower trim kit, 1.75 gpm

Google-Übersetzung,

Mit klaren Linien und einem weichen Tropfensockel bietet die Badarmaturenkollektion Tone eine frische Interpretation des modernen Stils der Mitte des Jahrhunderts. Dieses einladende Design, bei dem Minimalismus auf Wärme trifft, passt perfekt in jeden Raum. Gepaart mit durchdachter Funktionalität ist die Tone-Kollektion eine dynamische Schönheit.

Merkmale

  • Die druckausgleichende Membrantechnologie hält die Auslasstemperatur bei Wasserdruckschwankungen innerhalb von +/-3 °F
  • Verbrühungsschutz
  • Ein einziger Griff steuert sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellung
  • Inklusive Frontplatte mit ADA-konformem Griff aus Metall
  • Inklusive Einzelfunktions-Duschkopf mit 1,75 gpm (6,6 lpm).
  • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht
  • Inklusive Brausearm und Flansch
  • Koordinaten mit anderen Produkten in der Tone-Kollektion
  • Erfordert Rite-Temp® Druckausgleichsventil (separat erhältlich)

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriff sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen

Wassereinsparung & Rabatte

  • Dieses Produkt kann einem Gebäude helfen, Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System zu sammeln

Installation

  • Erfordert Rite-Temp® Druckausgleichsventil (separat erhältlich).

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-TS27420-4G
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeTone™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.33
  • Breite (Inches)6.33
  • Tiefe (Inches)7.82
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • ETIM-CodeEG017640
  • ETIM-NameSanitary showers
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit