Mit weichen, von der Natur inspirierten Linien ahmen Refinia-Armaturen das sanfte, optimistische Entrollen einer sprießenden Pflanze nach. Elegant und dennoch zurückhaltend, zelebriert Refinia® die Schönheit und Fließfähigkeit organischer Formen mit Wertschätzung für intelligente Funktionalität. Diese Badewannen- und Duschverkleidung enthält einen Duschkopf mit Katalyst®-Luftinduktionsspray. Durch das Einströmen von zwei Litern Luft pro Minute liefert Katalyst® ein kraftvolles, üppiges Spray, das mit größeren, volleren Wassertropfen am Körper haftet. Kombinieren Sie diese Innengarnitur mit einem Rite-Temp®-Druckausgleichsventil, das Ihre gewünschte Wassertemperatur bei Druckschwankungen aufrechterhält.
MERKMALE
- DIESE NEUE K-TS5318-4 VERZIERUNG ERSETZT DIE VORHANDENE K-T5318-4 VERZIERUNG. DER NEUE TRIM IST IDENTISCH UND ENTHÄLT TRIM-ADAPTERKITS FÜR RITE-TEMP K-304/K-2971 HIFLOW UND DAS NEUE VENTIL DER SERIE K-8304.
- Bietet Temperaturregulierung und automatischen Verbrühschutz.
- Ein Griff steuert sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellungen.
- Inklusive Frontplatte mit ADA-konformem Metallhebelgriff.
- Inklusive Umstell-Badeauslauf mit kombiniertem 1/2" NPT- oder Slip-Fit-Anschluss.
- Inklusive Einzelfunktions-Duschkopf mit 2,5 gpm (9,5 l/min) und Katalyst® Air Induction Technology.
- MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht.
- Inklusive Brausearm und Flansch.
- Koordinaten mit Refinia®-Armaturen und Zubehör
Material
- Hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriff sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
- KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.
Technologie
- Die druckausgleichende Membrantechnologie hält die Auslasstemperatur bei Wasserdruckschwankungen innerhalb von +/- 3 Grad Fahrenheit.
Installation
- Nur trimmen; erfordert ein Ventil, um die Installation abzuschließen (separat erhältlich).