Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-TS5318-4G Refinia® Rite-Temp® bath and shower trim with 1.75 gpm showerhead
Kohler

K-TS5318-4G Refinia® Rite-Temp® bath and shower trim with 1.75 gpm showerhead

Google-Übersetzung,

Mit weichen, von der Natur inspirierten Linien ahmen Refinia®-Armaturen das sanfte, optimistische Entrollen einer sprießenden Pflanze nach. Elegant und dennoch zurückhaltend, zelebriert Refinia® die Schönheit und Fließfähigkeit organischer Formen mit Wertschätzung für intelligente Funktionalität. Diese Wannen- und Duschverkleidung enthält einen wassersparenden Duschkopf mit Katalyst®-Luftinduktionsspray. Durch die Zufuhr von zwei Litern Luft pro Minute liefert Katalyst® ein kraftvolles, üppiges Spray, das sich mit größeren, volleren Wassertropfen am Körper anschmiegt. Kombinieren Sie diese Innengarnitur mit einem Rite-Temp®-Druckausgleichsventil, das Ihre gewünschte Wassertemperatur bei Druckschwankungen aufrechterhält.

MERKMALE

  • Die druckausgleichende Membrantechnologie hält die Auslasstemperatur bei Wasserdruckschwankungen innerhalb von +/-3 Grad Fahrenheit.
  • Bietet Temperaturregulierung und automatischen Verbrühschutz.
  • Ein Griff steuert sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellung.
  • Inklusive Frontplatte mit ADA-konformem Metallhebelgriff.
  • Inklusive Umstell-Badeauslauf mit kombiniertem 1/2" NPT- oder Slip-Fit-Anschluss.
  • Inklusive Einzelfunktions-Duschkopf mit 1,75 gpm (Gallonen pro Minute) mit Katalyst®-Luftinduktionstechnologie.
  • Der Duschkopf verfügt über eine MasterClean™-Sprühfläche für eine einfache Reinigung.
  • Inklusive Brausearm mit Flansch.
  • Koordinaten mit Refinia®-Armaturen und Zubehör.

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriff sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Das Trimmset erfordert ein Ventil, um die Installation abzuschließen (separat erhältlich).

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-TS5318-4G
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeRefinia®.
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.37
  • Breite (Inches)6.37
  • Tiefe (Inches)6.68
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit