Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-TS73115-4 Composed® Rite-Temp(R) valve trim with lever handle
Kohler

K-TS73115-4 Composed® Rite-Temp(R) valve trim with lever handle

Google-Übersetzung,

Zeitlos und bewusst verkörpert die Composed-Kollektion die schön dezenten Elemente des minimalistischen Designs. Durch die Eliminierung unnötiger Details soll die Kollektion mit ihrer schlichten, raffinierten Schönheit eine emotionale Reaktion hervorrufen. Diese Wannen-/Duschventilgarnitur umfasst eine Frontplatte mit Hebelgriff. Kombinieren Sie diese Innengarnitur mit einem Rite-Temp-Druckausgleichsventil, das Ihre gewünschte Wassertemperatur bei Druckschwankungen aufrechterhält.

MERKMALE

  • Inklusive Frontplatte mit Griff.
  • Ein Griff steuert sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellung.
  • Lieferung mit ADA-konformem Metallhebelgriff.
  • Ergänzt die Wasserhahn- und Zubehörkollektionen von Composed.

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriff sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
  • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig und übertreffen die branchenüblichen Haltbarkeitsstandards.

Installation

  • Das Trim-Set erfordert ein Ventil, um die Installation abzuschließen.

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    Heigh 6-3/8"Width 6-3/8"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-TS73115-4
  • ProduktfamilieHandle Trim
  • ProduktgruppeComposed®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit