Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Components® Rite-Temp® valve trim with Lever handle
Kohler

Components® Rite-Temp® valve trim with Lever handle

Google-Übersetzung,

Moderne Form trifft auf moderne Funktion: Die KOHLER Components-Kollektion zeichnet sich durch kontrollierte Formen und strenge Präzision in jeder Linie und jedem Winkel aus. Mit Components entwerfen Sie Ihr individuelles Bad, indem Sie den Stil und die Ausführung Ihres Griffs auswählen. Diese Duscharmatur verfügt über einen eleganten, minimalistischen Hebelgriff. Kombinieren Sie diese Armatur mit einem Duschkopf und einem Rite-Temp-Druckausgleichsventil, das bei Druckschwankungen die gewünschte Wassertemperatur aufrechterhält.

Merkmale

  • Inklusive Frontplatte und Hebelgriff
  • Ein einziger Griff steuert sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellung
  • Die druckausgleichende Membrantechnologie hält die Auslasstemperatur bei Wasserdruckschwankungen innerhalb von +/-3 °F
  • Verbrühschutz
  • Lieferung mit Industriegriff aus Metall
  • Passt zu den Wasserhähnen, Accessoires und Duschkomponenten von Components, um Ihr Badezimmer zu vervollständigen

Material

  • Die hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriff sorgt für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit
  • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • Nur Trimmen; erfordert Ventil zur vollständigen Installation (separat erhältlich)

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-TS78015-4
  • ProduktfamilieHandles
  • ProduktgruppeComponents™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.38
  • Breite (Inches)6.38
  • Tiefe (Inches)5
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • ETIM-CodeEG017640
  • ETIM-NameSanitary showers
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit