Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PHIL
PHIL
PHIL
PHIL
PHIL
PHIL
PHIL
PHIL
PHIL

    PHIL

    Google-Übersetzung,

    Phil ist der neue Sessel Koo International, entworfen von estudi{H}ac, dem valencianischen Innenarchitekturstudio, das von JM Ferrero und seinem Team gegründet wurde.

    Wie bei allen Projekten dieses Studios ist das Konzept der Ausgangspunkt, um die Geschichte des Stücks und des Elements zu erzählen, das dem Produkt Originalität verleiht. Phils Geschichte ist inspiriert von der Schneiderei und dem neuen Luxus, Stücke von einem Handwerker mit traditionellen Verfahren von Hand herzustellen.

    Dieses Stück ist inspiriert von den Polstern, die Schneider am Handgelenk tragen, um Nadeln zu stecken, die in den Eisenstangen der hinterlegten Variante nachgebildet sind. Daraus entstehen neue Varianten mit unterschiedlichen Materialien; mit oder ohne Rückenlehne, mit Gestell aus Eisenstangen, gepolstert oder aus Eschenholz in verschiedenen Ausführungen (Walnuss, Natur, Grau...)

    Spezifikation
    • BASE METAL CON OPCIÓN TAPIZADA O MADERA DE FRESNO. ACABADO EN BASE Y RESPALDO METÁLICO CON EPOXI ANTRACITA O DORADO CON SOBRECOSTE. ESTRUCTURA DE ACERO RECUBIERTO CON ESPUMA INYECTADA Y FIBRA DE POLIÉSTER.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPHI00
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)905
    • Breite (mm)630
    • Tiefe (mm)735
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 23 00
    • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Ähnliche Produkte