Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kraus KPF-1675SFS Ansel Dual Function Pull-Down Kitchen Faucet
Kraus KPF-1675SFS Ansel Dual Function Pull-Down Kitchen Faucet
Kraus KPF-1675SFS Ansel Dual Function Pull-Down Kitchen Faucet
    Kraus

    Kraus KPF-1675SFS Ansel Dual Function Pull-Down Kitchen Faucet

    Google-Übersetzung,
    • FLECKENFREIE OBERFLÄCHE: All-Brite fleckenfreie Edelstahloberfläche widersteht Wasserflecken und Fingerabdrücken für einen sauberer aussehenden Wasserhahn. Auch in Chrom und Mattschwarz erhältlich.
    • SPRÜHKOPF MIT DOPPELFUNKTION mit belüftetem Strahl zum Befüllen großer Töpfe und kraftvollem Sprühstrahl für die gründliche Reinigung; LEICHT ZU REINIGENDE DÜSEN ermöglichen es Ihnen, Mineralablagerungen für einen starken, langanhaltenden Fluss zu entfernen.
    • REACH PULL-DOWN TECHNOLOGY: Einfach einziehbarer 16-Zoll-Schlauch mit drehbarem Adapter ermöglicht es Ihnen, sich zu biegen, zu schwenken und jeden schwer zugänglichen Punkt in der Spüle zu erreichen; MAGNETISCHES ANDOCKEN lässt den Sprühkopf für einen sicheren Halt einrasten.
    • BEREIT FÜR DIE INSTALLATION, da alle Montageteile enthalten sind – Wasserversorgungsleitungen mit QUICKCONNECT-TECHNOLOGIE ermöglichen eine Installation ohne Festziehen von Hand – LEBENSLANGE BESCHRÄNKTE GARANTIE auf Wasserhahn und Verarbeitung zu Ihrer Zufriedenheit.
    • OPTIMIERTE HÖHE passt unter jeden Küchenschrank – SMART SINGLE GRIFF mit 90° Vorwärtsdrehung ermöglicht Ihnen die Installation in engeren Räumen ohne Spritzschutz; ABMESSUNGEN: Wasserhahnhöhe: 16 1/2 Zoll, Auslaufhöhe: 10 1/2 Zoll, Auslauf 9 3/8 Zoll.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Technical Details

      Part Number: KPF-1675SFS
      Item Weight: 5.96 pounds
      Product Dimensions: 11.2 x 4.6 x 16.5 inches
      Style: Modern
      Material: Brass
      Installation Method: Deck Mount
      Item Package Quantity: 1
      Number of Handles: 1
      Included Components: Faucet, Mounting Hardware

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKraus-KPF-1675SFS-Ansel-Dual-Function-Pull-Down-Kitchen-Faucet
    • ProduktfamilieFaucet
    • ProduktgruppeKitchen
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit