Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
aplis in-line 80 standard
aplis in-line 80 standard
aplis in-line 80 standard

    aplis in-line 80 standard

    Google-Übersetzung,
    kreon aplis in-line 80 ist eine Reihe runder Einbaudownlights mit einer Öffnung von 80 mm. kreon aplis in-line 80 kann um bis zu 360° gedreht und um 30° geneigt werden, ohne dass die Einbauposition der Lampe oder die Blendschutzkontrolle beeinträchtigt werden. Die Leuchte kann sowohl auf vertikale als auch auf horizontale Flächen ausgerichtet werden. kreon aplis in-line 80 ist mit einem Filterhalter und einem Blendschutzring ausgestattet. kreon aplis in-line 80 ist als Downlight, Richt- oder Wallwasher-Leuchte erhältlich und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen. In der aplis in-line 80-Reihe bieten wir auch eine Vielzahl von Ausführungen an, darunter die klassischen Optionen Schwarz und Weiß sowie markantere Optionen wie Gun Black und Red Satin Copper. Zusätzlich zu den üblichen schrägen Lamellen bietet eine der Downlight-Versionen eine alternative abgesenkte Lamelle in Schwarz oder Weiß. Einputzkits sind mit oder ohne Schattenfuge erhältlich.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_aplis_inline_80
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeDeckeneinbauleuchten
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting systems
    • OmniClassNummer23-35 47 11 21 15
    • OmniClassTitelLighting Posts

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit