Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
down in-line 80
down in-line 80
down in-line 80

    down in-line 80

    Google-Übersetzung,
    kreon down in-line 80 ist eine Serie quadratischer, randloser Einbau-Downlights mit einer Öffnung von 80 mm. kreon down in-line 80 kann um bis zu 360° gedreht und um 30° geneigt werden, ohne dass die Einbauposition der Lampe oder die Blendschutzkontrolle beeinträchtigt werden. Die Leuchte kann sowohl auf vertikale als auch auf horizontale Flächen ausgerichtet werden. kreon down in-line 80 ist mit einem Filterhalter und einem Blendschutzring ausgestattet. kreon down in-line 80 ist als Downlight, Richt- oder Wallwasher-Leuchte erhältlich und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_down_inline_80
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeDeckeneinbauleuchten
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)113
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting systems
    • OmniClassNummer23-35 47 11 21 15
    • OmniClassTitelLighting Posts

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika