Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
nuit

nuit

Google-Übersetzung,
kreon nuit ist ein elementar gestalteter Balken, der als massive Linie verwendet werden kann, um grafische Elemente in die Architektur zu bringen. Das fortschrittliche LED-System mit schlanken TIR-Linsen (Total Internal Reflector) benötigt einen schmalen Spalt von nur 10 mm, um eine Vielzahl von Abstrahlwinkeln zu entfalten. Seine Grundform erregt minimale Aufmerksamkeit und kann problemlos in Kombination mit anderen kreon-Lichtwerkzeugen verwendet werden, wodurch eine künstlerische und dennoch verantwortungsvolle Nutzung von Lichtquellen in einer Einbau-, Oberflächen- oder Hängeinstallation geschaffen wird, was es zu einem äußerst vielseitigen und leistungsstarken linearen Beleuchtungssystem macht
Technische Spezifikation
  • Referenznummerkr_nuit
  • ProduktfamilieLighting
  • Produktgruppeprofile systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLampe
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting systems
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 15
  • OmniClassTitelLighting Posts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit