Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
rei profile
rei profile
rei profile
rei profile

    rei profile

    Google-Übersetzung,
    kreon rei ist eine Produktfamilie, die als einzelne Wandleuchten oder als durchgehendes System angeboten wird. Die einzelnen kreon rei Leuchten sind Produkte für die Wandeinbau- oder Wandoberflächenmontage, die über ein optimiertes Reflektorsystem eine diskrete Platzierungsbeleuchtung bieten. Sie sind in zwei Größen und wahlweise in Schwarz oder Weiß erhältlich. Das kreon rei durchgehende System ist eine Deckenaufbau- oder Deckeneinbauleuchte, die wahlweise mit Wall Wash- oder Downlight-Optik angeboten wird. Beide Typen können in der gewünschten Länge geliefert werden und sind in Schwarz oder Weiß erhältlich. Das optische Wall Wash-System von kreon rei wurde entwickelt, um eine homogene, durchgehende Leuchtdichte auf vertikalen Flächen zu bieten und ist die perfekte Lösung für Galerien, Wohn- oder Einzelhandelsanwendungen, bei denen eine vertikale Beleuchtungsstärke eine Voraussetzung für die Lichtplanung ist. Das kreon rei Downlight bietet eine kontinuierliche, kontrollierte Beleuchtung mit einem optimierten symmetrischen Strahl von nur 55º, um das Licht auf Arbeitsbereiche zu fokussieren oder dort, wo ein erhöhtes Umgebungslicht erforderlich ist.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_rei_profile
    • ProduktfamilieLighting
    • Produktgruppeprofile systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting systems
    • OmniClassNummer23-35 47 11 21 15
    • OmniClassTitelLighting Posts

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika