Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror

    Icon LED Round Wall Mirror

    4.3 von 5 Sternen4.3(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der Icon Badezimmerspiegel ist ein klassischer runder Wandspiegel mit klaren Linien und innovativer LED-Beleuchtung, die ihn zu einer topaktuellen Designwahl für jede Gästetoilette, jedes Master-Bad oder jedes Badezimmer machen. Hängen Sie den LED-beleuchteten Wandspiegel über Ihren Einzel- oder Doppelwaschtisch als Blickfang für jede Badezimmerarchitektur.

    Spezifikation
      • Dimmable LED Task Lighting
      • Integrated Touch Sensor Control w Memory
      • 6000K LED Lighting
      • 2200 Lumens
      • CRI +90
      • Integrated Defogger

      -------------------------------------------------------------------------------------

      • Class 2 Silver backed/Copper Free Polished Edge Mirror
      • Single Phase Wire Installation
      • Surface Mount Installation
      • Includes install Hardware

      ___________________________________________________

      • Conforms to UL Std .962
      • Cert. to CSA std. C22.2 No 250.0-08
      • ETL Intertek 5004931

      ___________________________________________________

      • 120Vac, 60Hz, 36.3W
      • Electric Current .33A
      • Wattage 36.3W


    Technische Spezifikation
    • Referenznummericon-round-mirror
    • ProduktfamilieLED Mirrors
    • ProduktgruppeIcon
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)24
    • Breite (Inches)24
    • Tiefe (Inches)1.5
    Verwandt
    • HauptmaterialSpiegelglas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010550
    • ETIM-NameMirror
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
    • Klassifizierung08 83 00
    • Format2014TitelMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA