Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Krytonite Swelling Waterstop
Krytonite Swelling Waterstop

    Krytonite Swelling Waterstop

    Google-Übersetzung,

    Krystol Waterstop-System

    Krytonite Swelling Waterstop ist ein Fugenband aus synthetischem Gummi, das Quelldruck nutzt, um Betonbaufugen abzudichten und Wasser zu stoppen.

    Krytonit hat einen überlegenen Quelldruck und eine überlegene Leistung, die Wasser besser abhält als Bentonit und konkurrierende Quellwasserstopper. Es eignet sich für den Einsatz mit normalem Grundwasser sowie salz- und sulfatbelastetem Wasser. Krytonit ist extrem langlebig und wird mit der Zeit nicht zerfallen. Es kann allein als Einfachschutz-Fugenband oder zusammen mit anderen Komponenten des Krystol Waterstop-Systems als Doppel- oder Dreifachschutzoption für Baufugen verwendet werden.



    Spezifikation
    • Krytonite Swelling Waterstop is adhered using Krytonite Adhesive at or near the center of the construction joint to the clean, dry, concrete surface. For added long-term protection of the outboard reinforcing steel, apply Krystol Waterstop Treatment to the concrete surface first and then adhere Krytonite to the treatment. Once this is completed, pour the concrete over on the Krytonite making it part of the concrete structure.

      • Flexible and easy to install using Krytonite Adhesive
      • Resistant to high hydrostatic pressure
      • Extremely durable – will not deteriorate even with repeated wetting and drying cycles
      • Innovative trapezoid shape resists dislodgement and allows better concrete consolidation
      • Controlled swelling allows for concrete strength development in advance of swelling pressure
      • High-performance swelling – even in contaminated water

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkrytonite-swelling-waterstop
    • ProduktfamilieAdditives and Admixtures
    • ProduktgruppeSynthetic Rubber Waterstop
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-28
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • OmniClassNummer23-13 13 13 25
    • OmniClassTitelCement Waterproofing Agents
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit