KS-QUADRO E 12-1,8-DM
KS-Quadro
Archiviert

KS-QUADRO E 12-1,8-DM

Ein Steinsystem mit dem flexibel, schnell und wirtschaftlich Gebäude jeder Größe und Nutzung erstellt werden. Das Wandsystem besteht aus Regel- und Ergänzungsformaten, Ergänzungssteinen und Kimmsteinen. Das Bausystem mit den durchgehenden, senkrechten Installationskanälen über die gesamte Wandhöhe im Abstand von 12,5 cm ermöglicht eine einfache und substanzschonende Integration von Elektro und Kommunikationsleitungen. Leitungen werden ohne aufwendiges Schlitzen in der Wand verlegt.
Spezifikation
  • Kalksandstein Kategorie I DIN EN 771-2; Vertikale E-Lochung im 12,5 er Raster; Steinfestigkeitsklasse 12; Rohdichteklasse 1,8; Wärmeleitfähigkeit λ = 0,99 [W/(mK)]; Wichte γ = 18 [kN/m³]; Charakteristische Druckfestigkeit fk = 7,0 [N/mm²]; Dünnbettmörtel M 10 Das Bausystem besteht aus abgestimmten Steinformaten und ermöglicht das Herstellen kleingliedriger Maßketten im 12,5 cm Längen- und Höhenraster. Die Verarbeitung erfolgt mit Versetzgerät im Dünnbettmörtel. Das Zusammenspiel maßgenauer Vorfertigung mit rationeller Versetztechnik, auf Basis von zur Verfügung gestellten Verstzplänen, führt zu einer spürbaren Beschleunigung des Baufortschritts. Optimale Egebnisse ermöglicht die Versetztechnik"Ein-Mann-Mauern" mit Arbeitszeit-Richtwert von 0,25 h/m².
Technische Spezifikation
  • Referenznummerks_quadro_e_12_1-8_dm
  • Produktfamiliecalcium silicate
  • ProduktgruppeKS-Quadro / CS (calcium silicate)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKalksandstein
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameBricks
  • UNSPSCCode301316
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_13_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMasonry wall systems
  • Klassifizierung04 73 13
  • Format2014TitelCalcium Silicate Manufactured Stone Masonry
  • OmniClassNummer23-13 35 21 13
  • OmniClassTitelMasonry Structural Walls
  • CSIUniFormatIICodeC1010
  • CSIUniFormatIITitlePartitions