Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Armchair MW01
Armchair MW01
Armchair MW01
Armchair MW01
Armchair MW01
Armchair MW01
Armchair MW01
Armchair MW01
Armchair MW01
Armchair MW01

    Armchair MW01

    Google-Übersetzung,

    Der MW01 verkörpert mit seinen eleganten PMMA-Platten und dem Sitz aus Schaumstoff, der mit veganem Soshagro-Leder oder 3D-Runner-Stoff überzogen ist, ein schlankes und anspruchsvolles Design.

    Dieses Modell mit seinem modernen, zeitgenössischen Stil, angereichert mit subtiler Bauhaus-Inspiration und einem Vintage-Touch der 70er Jahre, passt nahtlos in jeden Raum, egal ob privat oder beruflich.

    Es vereint Eleganz und Funktionalität und ist mit seinen Abmessungen so optimiert, dass es auch in kleinere Räume passt.

    Die gegossenen PMMA-Platten (Altuglas) sind äußerst stoß- und kratzfest. Auch mit Glasplatten für den Innenbereich erhältlich.

    Spezifikation
    • The MW01 model is a designer armchair made in France, created by French designer Olivier SANTINI.

      Dimensions: 73,8 x 73.2 x 66.5 cm.

      Weight: 32,9 kg.

      Maximum load capacity: 150 kg.

      Panels: Made of cast PMMA (Altuglas) bronze – transparent, gray-blue smoked, or green. Or glass.

      Marine-grade stainless steel components:

      - Premium material ensuring optimal corrosion resistance.

      Foam seat:

      MW seats with foam adapt to both indoor and outdoor use. HR foam is for indoors, while alveolar foam is for outdoors. Independent cushions and removable covers offer customization, easy maintenance, and durability.

      5-year warranty, ensuring the furniture’s long-lasting durability.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArmchair-MW01
    • ProduktfamilieArmchair
    • ProduktgruppeMW01
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)720
    • Breite (mm)738
    • Tiefe (mm)665
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)29.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit