Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Armchair MW02
Armchair MW02
Armchair MW02
Armchair MW02
Armchair MW02
Armchair MW02
Armchair MW02
Armchair MW02
Armchair MW02
Armchair MW02

    Armchair MW02

    Google-Übersetzung,

    Hochwertiger Designer-Sessel, maßgefertigt in Frankreich.

    Der Sessel MW02 verwandelt und wertet jeden Raum auf. Mit seinen transparenten Paneelen und der Schaumstoffsitzfläche, die mit veganem Soshagro-Leder oder 3D Runner-Stoff bezogen ist, vereint er Eleganz, Komfort und Modernität.

    Inspiriert vom modernen zeitgenössischen Stil, angereichert mit einem Vintage-Touch der 70er Jahre und einem subtilen Bauhaus-Einfluss, wird es zu einem einzigartigen Kunstwerk, ideal für elegante Innen- und Außenbereiche.

    Die transparenten, gegossenen PMMA-Platten (Altuglas) sind äußerst stoß- und kratzfest. Auch mit Glasplatten für den Innenbereich erhältlich.

    Spezifikation
    • The MW02 model is a designer armchair made in France, created by French designer Olivier SANTINI.

      Dimensions: 73.8 x 77.5 x 86.5 cm.

      Weight: 32,1 kg.

      Maximum load capacity: 150 kg.

      Panels: In PMMA (Altuglas) or glass.

      Marine-grade stainless steel components:

      - Premium material ensuring optimal corrosion resistance.

      Foam seat:

      MW seats with foam adapt to both indoor and outdoor use. HR foam is for indoors, while alveolar foam is for outdoors. Independent cushions and removable covers offer customization, easy maintenance, and durability.

      5-year warranty, ensuring the furniture’s long-lasting durability.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArmchair-MW02
    • ProduktfamilieArmchair
    • ProduktgruppeMW02
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)775
    • Breite (mm)738
    • Tiefe (mm)865
    Verwandt
    • HauptmaterialPMMA
    • Sekundär MaterialSchaumstoff
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)32.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit