Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tall unit for two integrated micro, two tall drawers, one shelf, SMM2-60
Kvänum

Tall unit for two integrated micro, two tall drawers, one shelf, SMM2-60

Google-Übersetzung,
Küchenschrank für zwei integrierte Mikrowellen, zwei hohe Schubladen, ein Regal
Spezifikation
  • Inside drawer made of solid oak Available in 600 mm width and 580 mm depth
Technische Spezifikation
  • Referenznummertall-unit-SMM2-60-58
  • ProduktfamilieH10-Art
  • ProduktgruppeTall unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2190
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)580
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_65_94_45
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen canopies
  • Klassifizierung12 35 30.13
  • Format2014TitelKitchen Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 15 33 11
  • OmniClassTitelResidential Kitchen Specialty Casework

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden