Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tall unit for integrated micro and oven, shelf, LUM1-60
Kvänum

Tall unit for integrated micro and oven, shelf, LUM1-60

Google-Übersetzung,
Küchenschrank für integrierte Mikrowelle und Backofen, Regal
Spezifikation
  • Available in 600 mm width and 580 mm depth
Technische Spezifikation
  • Referenznummertall-unit-LUM1-60-58
  • ProduktfamilieH10-Art
  • ProduktgruppeTall unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1990
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)580
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_65_94_45
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen canopies
  • Klassifizierung12 35 30.13
  • Format2014TitelKitchen Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 15 33 11
  • OmniClassTitelResidential Kitchen Specialty Casework

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit