Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hybrid kitchen fitting F5LME001
Hybrid kitchen fitting F5LME001

    Hybrid kitchen fitting F5LME001

    Google-Übersetzung,
    F5LME Hybrid-Küchenarmatur DN 15 als Standarmatur mit schwenkbarem Auslauf, in Mittelstellung arretierbar. Einstellbare Schwenkbereiche von 50°, 120° und 360°. Zum Anschluss an Warmwasser und Kaltwasser über Schläuche mit Siebkorb. Einhebelmischer mit Mischerkartusche mit Keramikscheibentechnik und einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Alternative Auslösung mittels Handreflexion über optoelektronischen Sensor zur zeitgesteuerten Wasserfreigabe mit voreingestellter Mischwassertemperatur. Mischerkartusche, Magnetventil und Sensor mit Steuerelektronik im Ganzmetallgehäuse, Edelstahl gebürstet. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler (8,0 l/min). Ausladung 220 mm. Aktivierte Wasserhygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung zur Dauerreflexion und Speicherung statistischer Daten. Mit Möglichkeit zur Parametrierung und Kommunikation über optionale, bidirektionale Fernbedienung. Wahlweise für Batteriebetrieb mit Batteriefach inkl. 6 V Lithium Batterie (CR-P2) pro Armatur zur Montage unter der Küchenspüle oder zur separaten Stromversorgung über 6,75 V/12 V DC Netzteil oder AQUA 3000 open Systemzubehör. Batteriefach inkl. Batterie bzw. Netzteil mit Verlängerungskabel muss separat bestellt werden.
    Spezifikation
    • Depressurised no
      With filter yes
      Functional principle manual
      Hygiene flushing prepared
      Diameter nominal DN 15
      Locking mechanism Top section, non-ceramic
      Material fitting stainless steel
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing yes
      Pop-up waste set no
      With rosettes/cover plate no
      Spout rotating, top
      Spout projection 220 mm
      Surface finish fitting brushed
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection yes
      Type of mounting tap hole
      Type of operation manual operation
      Type of tap pillar tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.13 l/s
      Water connection hose (gland nut)
      Accent colour none
      Power supply connection 6,75 / 12 V DC / A3000 open
      Power consumption 1.5 Voltampere
      Protective system IP 59K
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030061048
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeManual taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)392
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika